SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU Einzellizenz, auf CD-ROM
Artikelnummer |
6AV6676-6MB20-3AX0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU Einzellizenz, auf CD-ROM
|
Produktfamilie |
SIMATIC Modbus/TCP |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2CP / 2CP |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,172 kg |
Verpackungsmaße |
18,40 x 26,70 x 3,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515738206 |
UPC |
804766414350 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80XY |
Fabrikategruppe |
4A6K |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-05 |
eClass |
6 |
27-24-25-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-05 |
eClass |
8 |
27-24-25-05 |
eClass |
9 |
27-24-25-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-05 |
ETIM |
7 |
EC002582 |
ETIM |
8 |
EC002582 |
ETIM |
9 |
EC002582 |
IDEA |
4 |
7151 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|