SIMATIC Telecontrol, Software, Server Runtime 12 ST. V7.4 für WinCC Single License f.1 Installation E-SW, SW und Doku. auf DVD License Key auf USB Stick, Klasse A 2-Sprachig (D,E) ablauffähig unter WIN 7 ULT/ENT, WIN 10 LTSB 2015 (64 Bit), Server 2008 R2, Server 2012 R2, weitere Informationen siehe WinCC Telecontrol V7.4 Liesmich Referenz-HW: PC/PG
Hinweis
Artikelnummer |
6DL5002-7AB47-0XA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC Telecontrol, Software, Server Runtime 12 ST. V7.4 für WinCC Single License f.1 Installation E-SW, SW und Doku. auf DVD License Key auf USB Stick, Klasse A 2-Sprachig (D,E) ablauffähig unter WIN 7 ULT/ENT, WIN 10 LTSB 2015 (64 Bit), Server 2008 R2, Server 2012 R2, weitere Informationen siehe WinCC Telecontrol V7.4 Liesmich Referenz-HW: PC/PG
|
Produktfamilie |
SIMATIC TeleControl |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6DL5002-7AB57-0XA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC Telecontrol, Software, Server Runtime 12 ST. V7.5 für WinCC, Single License f.1 Installation R-SW, SW auf USB Stick, License Key auf USB Stick, Klasse A, 2-Sprachig (D,E), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019, WIN Server 2019, weitere Informationen siehe WinCC Telecontrol V7.5 Liesmich Referenz-HW: PC/PG ******************************* Inhalt: 2x USB |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
288 / 288 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,184 kg |
Verpackungsmaße |
19,30 x 23,80 x 2,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7.A |
Fabrikategruppe |
4126 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|