Keine Abbildung verfügbar
LOGO! 230RCE,Logikmodul, Displ. SV/E/A: 115V/230V/Relais 8 DE/4 DA, SP. 400 Blöcke modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog, Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V8 ältere Projekte ablauffähig
Hinweis
Artikelnummer |
6ED1052-1FB00-0BA8 |
Artikelbeschreibung |
LOGO! 230RCE,Logikmodul, Displ. SV/E/A: 115V/230V/Relais 8 DE/4 DA, SP. 400 Blöcke modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog, Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V8 ältere Projekte ablauffähig
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2019 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ED1052-1FB08-0BA2 |
Nachfolger-Beschreibung |
LOGO! 230RCE,Logikmodul, Displ. SV/E/A: 115V/230V/Relais, 8 DE/4 DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AP / 2AP |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,239 kg |
Verpackungsmaße |
8,40 x 10,30 x 7,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106029357 |
UPC |
887621847449 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.LOGO! |
Fabrikategruppe |
4254 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R111 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 04.08.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|