03.07.2020 11:32:24 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6EP1333-1LD00
Product
PSU100D 24 V/6,2 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V/6,2 A
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6EP1333-1LD00
Artikelbeschreibung PSU100D 24 V/6,2 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V/6,2 A
Produktfamilie 1-phasig, DC 24 V (PSU100D)
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,580 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 11,00 x 19,00 x 5,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515152941
UPC 040892925555
Statistische Warennummer 85044090
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-PE
Fabrikategruppe 4217
Ursprungsland Thailand
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 19.03.2012
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 4 EC002540
ETIM 5 EC002540
ETIM 6 EC002540
ETIM 7 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 14 39-12-10-04
UNSPSC 15 39-12-10-04
|