06.07.2020 5:17:42 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6EP1334-7CA00
Product
SITOP PSU100P IP67 Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6EP1334-7CA00
Artikelbeschreibung SITOP PSU100P IP67 Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A
Produktfamilie 1-phasig, DC 24 V (SITOP PSU100P, IP67)
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,100 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 18,50 x 21,50 x 7,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515154396
UPC 887621549732
Statistische Warennummer 85044090
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-PE
Fabrikategruppe 4207
Ursprungsland Ungarn
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 4 EC002540
ETIM 5 EC002540
ETIM 6 EC002540
ETIM 7 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 14 39-12-10-04
UNSPSC 15 39-12-10-04
|