03.06.2020 4:36:23 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6EP1437-2BA20
Product
SITOP PSU300S 40A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/40 A
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6EP1437-2BA20
Artikelbeschreibung SITOP PSU300S 40A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/40 A
Produktfamilie 3-phasig, DC 24 V
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 3,700 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 22,50 x 22,00 x 18,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515151395
UPC 040892656633
Statistische Warennummer 85044090
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-PE
Fabrikategruppe 4207
Ursprungsland Rumänien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.03.2011
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 4 EC002540
ETIM 5 EC002540
ETIM 6 EC002540
ETIM 7 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 14 39-12-10-04
UNSPSC 15 39-12-10-04
|