*** Ersatzteil *** SIMATIC ET 200SP, digitales Eingangsmodul, DI 4x 120..230V AC Standard passend für BU-Typ B1, Farbcode 41 Modul-Diagnose
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7131-6FD00-0BB1 |
Artikelbeschreibung |
*** Ersatzteil *** SIMATIC ET 200SP, digitales Eingangsmodul, DI 4x 120..230V AC Standard passend für BU-Typ B1, Farbcode 41 Modul-Diagnose
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7131-6FD01-0BB1 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC ET 200SP, Digitales Eingangsmodul, DI 4x 120..230V AC Standard, Eingangstyp 3 (IEC 61131), Verpackungseinheit: 1 Stück, passend für BU-Typ B1, Farbcode CC41, Modul-Diagnose |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S20 / 2ET |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,046 kg |
Verpackungsmaße |
6,50 x 7,70 x 2,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623403258 |
UPC |
887621789831 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9-E5 |
Fabrikategruppe |
4B12 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.03.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|