Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC ET 200SP, digitales Ausgangsmodul, DQ 8x 24VDC/0,5A Standard, Verpackungsmenge: 10 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC02, Modul-Diagnose
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7132-6BF00-2BA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC ET 200SP, digitales Ausgangsmodul, DQ 8x 24VDC/0,5A Standard, Verpackungsmenge: 10 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC02, Modul-Diagnose
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 12.02.2020 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7132-6BF01-2BA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC ET 200SP, Digitales Ausgangsmodul, DQ 8x 24V DC/0,5A Standard, Source Output (PNP,P-schaltend) Verpackungseinheit: 10 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC02, Ersatzwertausgabe, Modul-Diagnose für: Kurzschluss nach L+ und M, Drahtbruch, Versorgungsspannung |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2ET / 2ET |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,027 kg |
Verpackungsmaße |
8,30 x 14,90 x 6,90 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
10 |
EAN |
4047623405689 |
UPC |
804766181153 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.76 |
Fabrikategruppe |
4B12 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R111 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.03.2015 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|