*** Ersatzteil *** SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI Energy Meter 480V AC/RC HF für Rogowski-Spulen, Strom/Spannungswandler 333 mV, mit Netzanalysefunktionen, passend für BU-Typ U0, Kanal-Diagnose
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen erhalten Sie über “Alternative Kaufoptionen“ auf der Produktdetailseite.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7134-6PA20-0CU0 |
Artikelbeschreibung |
*** Ersatzteil *** SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI Energy Meter 480V AC/RC HF für Rogowski-Spulen, Strom/Spannungswandler 333 mV, mit Netzanalysefunktionen, passend für BU-Typ U0, Kanal-Diagnose
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen erhalten Sie über “Alternative Kaufoptionen“ auf der Produktdetailseite.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Nachfolger |
6ES7134-6PA21-0CU0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI Energy Meter RC HF, für Rogowski-Spulen oder Strom/Spannungswandler 333 mV, mit Netzanalysefunktionen, passend für BU-Typ U0, Kanal-Diagnose |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S20 / 2ET |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,056 kg |
Verpackungsmaße |
6,50 x 7,80 x 2,90 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623410232 |
UPC |
804766731860 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.76 |
Fabrikategruppe |
4B12 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 27.07.2018 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|