SIMATIC DP, ET200 PRO fehlersicheres Elektronikmodul F-Switch PROFIsafe, 3 fehlersichere PP-schaltende Ausgänge zum sicheren Schalten der Rückwandbusschienen (2L +, F0, F1), 2 fehlersichere digitale Eingänge, 45mm, bis Kategorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)
Artikelnummer |
6ES7148-4FS00-0AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC DP, ET200 PRO fehlersicheres Elektronikmodul F-Switch PROFIsafe, 3 fehlersichere PP-schaltende Ausgänge zum sicheren Schalten der Rückwandbusschienen (2L +, F0, F1), 2 fehlersichere digitale Eingänge, 45mm, bis Kategorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)
|
Produktfamilie |
Fehlersichere digitale Erweiterungsmodule |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
241 / 241 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
35 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,202 kg |
Verpackungsmaße |
7,50 x 13,90 x 6,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515075219 |
UPC |
662643400861 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST76 |
Fabrikategruppe |
4206 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R152 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.12.2008 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|