Keine Abbildung verfügbar
***60 Years of SIMATIC*** SIMATIC S7-1500, Starterkit, Bestehend aus: CPU 1511T-1 PN, Stromversorgung PM1507, 24V/3A, Profilschiene 160mm, SIMATIC Memory Card, 4 MB, Ethernet Kabel, STEP 7 V15 Professional Trial365-Lizenz,, SIMATIC ProDiag S7-1500, SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, Info-Material
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7511-1TK01-4YB5 |
Artikelbeschreibung |
***60 Years of SIMATIC*** SIMATIC S7-1500, Starterkit, Bestehend aus: CPU 1511T-1 PN, Stromversorgung PM1507, 24V/3A, Profilschiene 160mm, SIMATIC Memory Card, 4 MB, Ethernet Kabel, STEP 7 V15 Professional Trial365-Lizenz,, SIMATIC ProDiag S7-1500, SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, Info-Material
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 16.12.2019 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2SP / 2SP |
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
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,600 kg |
Verpackungsmaße |
30,00 x 39,50 x 17,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766673597 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST73 |
Fabrikategruppe |
4A7V |
Geschäftsbereichskennzahl |
R251 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.10.2016 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|