SIMATIC S7-1500R, CPU 1513R-1PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 300KB für Programm und 1,5MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET RT mit 2 Port Switch, SIMATIC Memory Card notwendig
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7513-1RL00-0AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-1500R, CPU 1513R-1PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 300KB für Programm und 1,5MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET RT mit 2 Port Switch, SIMATIC Memory Card notwendig
|
Produktfamilie |
CPU 1513R-1 PN |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 15.02.2023 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7513-1RM03-0AB0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC S7-1500R, CPU 1513R-1PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 600KB für Programm und 2,5MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET RT mit 2 Port Switch, SIMATIC Memory Card notwendig |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AP / 2AP |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,498 kg |
Verpackungsmaße |
15,00 x 15,10 x 5,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623406358 |
UPC |
804766778247 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST73 |
Fabrikategruppe |
4B92 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.10.2018 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|