Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5 präventive Daten- Sicherung und Partitions- Management
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7648-6AA03-5YA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5 präventive Daten- Sicherung und Partitions- Management
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 16.04.2019 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7648-6AA13-6YA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.6, präventive Datensicherung und Partitionsmanagement, auf USB Flash Drive, Einzellizenz zur Verwendung mit einem SIMATIC IPC |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
208 / 208 |
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
ECCN : 5D992 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,211 kg |
Verpackungsmaße |
19,00 x 24,30 x 2,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622445617 |
UPC |
804766350290 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IC10 |
Fabrikategruppe |
4331 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R115 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|