SIMATIC CFC V8.2, Software Upgrade von V8.X auf V8.2, Floating License f.1 User E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7 Prof SP1/ Server 2008 R2 SP1 Referenz-HW: PC/PG
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7658-1EX28-0YE5 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC CFC V8.2, Software Upgrade von V8.X auf V8.2, Floating License f.1 User E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7 Prof SP1/ Server 2008 R2 SP1 Referenz-HW: PC/PG
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7658-1EX58-0YE5 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC CFC V9.0, Software Upgrade von V8.X auf V9.0, Floating License f.1 User E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Referenz-HW: PC/PG |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AL / 2AL |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,182 kg |
Verpackungsmaße |
19,20 x 23,90 x 2,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766286247 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
2323 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|