SIMATIC Logon V1.5, Software Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 7-Sprachig (D,E,F,I,S,J,C), ablauffähig unter Vista/WIN7/WIN8/ WINSRV2003/WINSRV2003 R2/ WINSRV2008/WINSRV2008 R2/ WINSRV2012 Referenz HW: PC/PG
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7658-7BX51-0YA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC Logon V1.5, Software Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 7-Sprachig (D,E,F,I,S,J,C), ablauffähig unter Vista/WIN7/WIN8/ WINSRV2003/WINSRV2003 R2/ WINSRV2008/WINSRV2008 R2/ WINSRV2012 Referenz HW: PC/PG
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7658-7BX61-0YA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC Logon V1.6 Update 6, Software, Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku. auf USB, License Key auf USB Stick, Klasse A, 7-Sprachig (D,E,F,I,S,J,C), ablauffähig unter Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Referenz-HW: PC/PG ******************************* Inhalt: 2x USB |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
281 / 281 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,201 kg |
Verpackungsmaße |
19,20 x 23,90 x 2,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
040892931457 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4211 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|