SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC. +HMI 2048PT, 4 GB RAM, 30 GB CFAST mit WES 7 P 64 Bit vorinstalliert, mit S7-1500 Software Controller CPU 1505SP vorinstalliert, mit WinCC Runtime Advanced V14 vorinstalliert mit 2048 Power-Tags Lizenz, Schnittstellen: 1x Slot CFAST, 1x Slot SD/MMC, 1x Anschluss für ET 200SP Bus- Adapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet, 3x USB, 1x DVI-I Grafikkartenanschluss, Dokumentation auf DVD, Restore-DVD
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7677-2AA41-0FM0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC. +HMI 2048PT, 4 GB RAM, 30 GB CFAST mit WES 7 P 64 Bit vorinstalliert, mit S7-1500 Software Controller CPU 1505SP vorinstalliert, mit WinCC Runtime Advanced V14 vorinstalliert mit 2048 Power-Tags Lizenz, Schnittstellen: 1x Slot CFAST, 1x Slot SD/MMC, 1x Anschluss für ET 200SP Bus- Adapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet, 3x USB, 1x DVI-I Grafikkartenanschluss, Dokumentation auf DVD, Restore-DVD
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.01.2023 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S20 / 2AP |
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
ECCN : 5A992 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,072 kg |
Verpackungsmaße |
14,40 x 19,00 x 9,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623405047 |
UPC |
804766010941 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STWINAC |
Fabrikategruppe |
4A7W |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.02.2015 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|