SIMATIC Field PG M6/M5 Solid State DriveE Kit, 512 GB SATA SSD mit Schutztasche und Schraubendreher für Field PG M6/M5
Artikelnummer |
6ES7791-2BA22-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC Field PG M6/M5 Solid State DriveE Kit, 512 GB SATA SSD mit Schutztasche und Schraubendreher für Field PG M6/M5
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.01.2024 |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
260 / 260 |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,383 kg |
Verpackungsmaße |
25,00 x 32,40 x 9,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622397039 |
UPC |
804766463600 |
Statistische Warennummer |
84717050 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST79 |
Fabrikategruppe |
4A69 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 09.05.2016 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-05-92 |
eClass |
6 |
27-36-04-92 |
eClass |
7.1 |
27-36-04-92 |
eClass |
8 |
19-20-05-92 |
eClass |
9 |
19-20-05-92 |
eClass |
9.1 |
19-20-05-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
6628 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-07 |
|
|
|
|