*** Ersatzteil *** SIMATIC PG, Ersatzakku, Lithium-Ionen 8,8 Ah, für Field PG M5, Gewährleistung: 6 Monate
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7798-0AA08-0XA0 |
Artikelbeschreibung |
*** Ersatzteil *** SIMATIC PG, Ersatzakku, Lithium-Ionen 8,8 Ah, für Field PG M5, Gewährleistung: 6 Monate
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7798-0AA10-0XA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC PG, Ersatzakku, Lithium-Ionen 8,25 Ah, für Field PG M6, M5 und M4 Gewährleistung: 6 Monate |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S20 / 2ET |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,559 kg |
Verpackungsmaße |
10,60 x 26,40 x 3,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622397053 |
UPC |
804766398230 |
Statistische Warennummer |
85076000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.79 |
Fabrikategruppe |
4228 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Südkorea |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 09.05.2016 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|