SIMATIC S7, S7-Graph V5.6 SP2, Floating-License für 1 User E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A,5-spr.(de,en,fr,es,it) ab STEP7 V5.6 ablauffähig unter Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Referenz-HW: S7-300/400, C7 ******************************* Inhalt: Satz (1x CD + 1x USB)
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7811-0CC08-0YA5
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7811-0CC07-0YA5 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7, S7-Graph V5.6 SP2, Floating-License für 1 User E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A,5-spr.(de,en,fr,es,it) ab STEP7 V5.6 ablauffähig unter Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Referenz-HW: S7-300/400, C7 ******************************* Inhalt: Satz (1x CD + 1x USB)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.01.2023 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7811-0CC08-0YA5
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S20 / 2AP |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,171 kg |
Verpackungsmaße |
18,40 x 26,90 x 3,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622528518 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.79-SW |
Fabrikategruppe |
2306 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|