Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC STEP 7 Prof. V14 SP1 Umsteiger Paket; Powerpack & Upgrade STEP 7 V5.4..V5.5->V14SP1 Combo Floating License; nur bei gleichzeitiger Bestellung eines SUS 6ES7810-5CC04-0YE2 gueltig. Voraussetzung ist ein vorhandener STEP 7 SUS. SW und Doku. auf DVD, Klasse A; Lizenz auf USB Stick; 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh), ablauffähig u. Windows 7 (64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit); zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500 SIMATIC S7-300/400/WinAC SIMATIC Basic Panels
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7822-1AA05-0XC2
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7822-1AA04-0XC2 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC STEP 7 Prof. V14 SP1 Umsteiger Paket; Powerpack & Upgrade STEP 7 V5.4..V5.5->V14SP1 Combo Floating License; nur bei gleichzeitiger Bestellung eines SUS 6ES7810-5CC04-0YE2 gueltig. Voraussetzung ist ein vorhandener STEP 7 SUS. SW und Doku. auf DVD, Klasse A; Lizenz auf USB Stick; 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh), ablauffähig u. Windows 7 (64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit); zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500 SIMATIC S7-300/400/WinAC SIMATIC Basic Panels
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7822-1AA05-0XC2
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S20 / 2AP |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,215 kg |
Verpackungsmaße |
19,20 x 24,10 x 2,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766328947 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.79-SW |
Fabrikategruppe |
4A6F |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|