SIMATIC STEP 7 Prof. V16; Umsteiger Paket; Powerpack & Upgrade STEP 7 V5.6 -> V16/2017 SR2; Combo Floating License; nur bei gleichzeitiger Bestellung eines SUS 6ES7810-5CC04-0YE2 gültig. Voraussetzung ist ein vorhandener STEP 7 SUS. SW und Doku. auf DVD, Klasse A; Lizenz auf USB Stick; 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh), ablauffähig u. Windows 7 (64), Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2012/16/19 (64); zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ******************************* Inhalt: Satz (5x DVD + 1x USB)
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7822-1AA07-0XC2
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7822-1AA06-0XC2 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC STEP 7 Prof. V16; Umsteiger Paket; Powerpack & Upgrade STEP 7 V5.6 -> V16/2017 SR2; Combo Floating License; nur bei gleichzeitiger Bestellung eines SUS 6ES7810-5CC04-0YE2 gültig. Voraussetzung ist ein vorhandener STEP 7 SUS. SW und Doku. auf DVD, Klasse A; Lizenz auf USB Stick; 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh), ablauffähig u. Windows 7 (64), Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2012/16/19 (64); zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ******************************* Inhalt: Satz (5x DVD + 1x USB)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.01.2024 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7822-1AA07-0XC2
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S20 / 2AP |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,215 kg |
Verpackungsmaße |
18,30 x 26,30 x 3,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515740490 |
UPC |
804766972331 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST79-SW |
Fabrikategruppe |
4A6F |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|