21.02.2020 7:03:09 PM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6ES7823-0FE00-1AA0
Product
SIMATIC SAFE KINEMATICS V1.0 Single Runtime License Download enthält Lizenzzertifikat und Installations-Setup für SIMATIC Safe Kinematics Bausteinbibliothek zur sicheren Überwachung der Bewegung von vordefinierten Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen Ablauffähig auf CPU 1517TF-3 PN/DP mit TIA Portal V15.1 und STEP 7 Safety Advanced V15.1 ******************************* E-mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7823-0FE00-1AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC SAFE KINEMATICS V1.0 Single Runtime License Download enthält Lizenzzertifikat und Installations-Setup für SIMATIC Safe Kinematics Bausteinbibliothek zur sicheren Überwachung der Bewegung von vordefinierten Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen Ablauffähig auf CPU 1517TF-3 PN/DP mit TIA Portal V15.1 und STEP 7 Safety Advanced V15.1 ******************************* E-mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622696774
UPC 804766901713
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) ST73
Fabrikategruppe 4A7R
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 27-24-25-89
eClass 6 27-24-25-05
eClass 7.1 27-24-25-05
eClass 8 27-24-25-05
eClass 9 27-24-25-05
eClass 9.1 27-24-25-05
ETIM 5 EC002582
ETIM 6 EC002582
ETIM 7 EC000809
IDEA 4 7151
UNSPSC 15 43-23-36-03
|