SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V4.0, Upgrade V1.0..V3.0->V4.0; Floating License; Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; SW 1-sprachig: en; Doku 2-sprachig: de,en; ablauffähig unter Windows 10; ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
Artikelnummer |
6ES7823-1FA03-0YE5 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V4.0, Upgrade V1.0..V3.0->V4.0; Floating License; Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; SW 1-sprachig: en; Doku 2-sprachig: de,en; ablauffähig unter Windows 10; ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.01.2023 |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AP / 2AP |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,185 kg |
Verpackungsmaße |
17,40 x 19,30 x 3,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622944639 |
UPC |
195125194168 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST79-SW |
Fabrikategruppe |
4A7Y |
Geschäftsbereichskennzahl |
R134 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
|
|
|
|