SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 Upgrade, Floating-License für 1 User E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A,5-spr.(de,en,fr,es,it) ab STEP7 V5.4 SP4 oder SP5 oder STEP7 V5.5 mit oder ohne SP1, WinXPProf, Win7 Prof/Ultimate, Referenz-HW: PG/PC ******************************* Inhalt: Satz (1x CD + 1x USB)
Artikelnummer |
6ES7841-0CC05-0YE5 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 Upgrade, Floating-License für 1 User E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A,5-spr.(de,en,fr,es,it) ab STEP7 V5.4 SP4 oder SP5 oder STEP7 V5.5 mit oder ohne SP1, WinXPProf, Win7 Prof/Ultimate, Referenz-HW: PG/PC ******************************* Inhalt: Satz (1x CD + 1x USB)
|
Produktfamilie |
S7-PLCSIM |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
266 / 266 |
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
AL : N / ECCN : EAR99S |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,201 kg |
Verpackungsmaße |
18,90 x 24,00 x 2,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169161886 |
UPC |
662643406078 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST79-SW |
Fabrikategruppe |
4062 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|