SIMATIC D7-SYS V8.1 inkl. D7-FB-GEN, Upgrade ab V8.X, Floating-License f. 1 Install., E-SW, SW und Doku. auf CD, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig u. WinXP, Win7, Referenz-HW: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7852-0CC04-0YE5 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC D7-SYS V8.1 inkl. D7-FB-GEN, Upgrade ab V8.X, Floating-License f. 1 Install., E-SW, SW und Doku. auf CD, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig u. WinXP, Win7, Referenz-HW: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 20.10.2021 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7852-0CC07-0YA5 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC D7-SYS V9.1 inkl. D7-FB-GEN, Floating-License für eine Installation, E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Referenz-HW: SIMATIC TDC, SIMATIC FM 458 |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AP / 2AP |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,171 kg |
Verpackungsmaße |
18,90 x 27,10 x 3,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622367278 |
UPC |
804766197659 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.DA99A |
Fabrikategruppe |
4119 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|