SIMATIC PG, Netzkabel 3m für Field PG M6/M5/M4/M2 für USA
Artikelnummer |
6ES7900-5DA00-0XA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PG, Netzkabel 3m für Field PG M6/M5/M4/M2 für USA
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
260 / 260 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,224 kg |
Verpackungsmaße |
7,80 x 22,20 x 4,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169047975 |
UPC |
662643192421 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST79 |
Fabrikategruppe |
4A69 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2001 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1.2 |
27-06-04-02 |
eClass |
6 |
27-06-04-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-04-02 |
eClass |
8 |
27-06-04-02 |
eClass |
9 |
27-06-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-04-02 |
ETIM |
7 |
EC001576 |
ETIM |
8 |
EC001576 |
IDEA |
4 |
4660 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-40 |
|
|
|
|