03.06.2020 5:29:46 PM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6ES7960-1BB00-5AA5
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 1m ******************************* Sonderfreigabe erforderlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens Ansprechpartner
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7960-1BB00-5AA5
Artikelbeschreibung SIMATIC S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 1m ******************************* Sonderfreigabe erforderlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens Ansprechpartner
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 216
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,027 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 21,70 x 24,00 x 1,30
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623409762
UPC 804766775963
Statistische Warennummer 85447000
Listenkennzeichen (LKZ) ST73
Fabrikategruppe 4B91
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 25.10.2018
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 5 EC000237
ETIM 6 EC000237
ETIM 7 EC000237
IDEA 4 3555
UNSPSC 15 32-15-17-03
|