Keine Abbildung verfügbar
***ERSATZTEIL*** SIMATIC S7, PC ADAPTER USB Z. ANSCHLUSS AN S7-200/300/400, C7; MIT USB-KABEL (5M) EINSETZBAR UNTER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7972-0CB20-0XA0 |
Artikelbeschreibung |
***ERSATZTEIL*** SIMATIC S7, PC ADAPTER USB Z. ANSCHLUSS AN S7-200/300/400, C7; MIT USB-KABEL (5M) EINSETZBAR UNTER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.06.2015 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6GK1571-0BA00-0AA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher. |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AP / 2AP |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,491 kg |
Verpackungsmaße |
17,40 x 24,30 x 4,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169101325 |
UPC |
662643229493 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9-E5 |
Fabrikategruppe |
4227 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R111 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2007 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|