25.03.2023 1:08:03 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6GK5622-2GS00-2AC2
Product
SCALANCE SC622-2C Industrial Security Appliance; zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall; Weitere Funktionen: Netzwerktrennung gemäß PROFIsafe; Adressumsetzung (NAT/NAPT); Anbindung an SINEMA RC; 2x Combo Port elektrisch oder optisch; 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oder 1000 Mbit/s SFP.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK5622-2GS00-2AC2
Artikelbeschreibung SCALANCE SC622-2C Industrial Security Appliance; zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall; Weitere Funktionen: Netzwerktrennung gemäß PROFIsafe; Adressumsetzung (NAT/NAPT); Anbindung an SINEMA RC; 2x Combo Port elektrisch oder optisch; 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oder 1000 Mbit/s SFP.
Produktfamilie Industrial Security Appliances SCALANCE S
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 5N2 / 5N2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,580 kg
Verpackungsmaße 19,30 x 25,40 x 14,10
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622825488
UPC 195125061538
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2433
Geschäftsbereichskennzahl R320
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 06.11.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-01-28
eClass 6 19-17-01-03
eClass 7.1 19-17-01-03
eClass 8 19-17-01-03
eClass 9 19-17-01-03
eClass 9.1 19-17-01-03
ETIM 7 EC001478
ETIM 8 EC001478
|
;