Treppenlichtzeitschalter,230V 1 Schliesser 16A 230V,50Hz, elektronisch,Zeitbereich 0,5...10 Min.,3- 4-Leiter schaltung,nachschaltbar, max. Glimmlampenstrom 25mA, 1TE
Artikelnummer |
7LF6310 |
Artikelbeschreibung |
Treppenlichtzeitschalter,230V 1 Schliesser 16A 230V,50Hz, elektronisch,Zeitbereich 0,5...10 Min.,3- 4-Leiter schaltung,nachschaltbar, max. Glimmlampenstrom 25mA, 1TE
|
Produktfamilie |
Zeitschalter für Gebäude 7LF6 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
13D / 1BK |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,079 kg |
Verpackungsmaße |
56,00 x 97,00 x 83,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869568010 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
91070000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5523 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Italien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2019 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-23-07 |
eClass |
6 |
27-14-23-07 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-07 |
eClass |
8 |
27-14-23-07 |
eClass |
9 |
27-14-23-07 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-07 |
ETIM |
7 |
EC000297 |
ETIM |
8 |
EC000297 |
ETIM |
9 |
EC000297 |
|
|
|
|