SIWAREX WP321 WAEGEELEKTRONIK (1 KANAL) ZUM ANSCHLUSS VON WAEGEZELLEN / DMS-VOLLBRUECKEN (1-4mV/V) FUER SIMATIC ET200SP, PASSEND FUER BU-TYPE A0,RS485- SCHNITTSTELLE FUER SIWATOOL ODER FERNANZEIGER. Detaillierte Wägezellendiagnose in Verbindung mit digitalem Anschlusskasten SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 oder 7MH5001-0AD01) möglich.
Artikelnummer |
7MH4138-6AA00-0BA0 |
Artikelbeschreibung |
SIWAREX WP321 WAEGEELEKTRONIK (1 KANAL) ZUM ANSCHLUSS VON WAEGEZELLEN / DMS-VOLLBRUECKEN (1-4mV/V) FUER SIMATIC ET200SP, PASSEND FUER BU-TYPE A0,RS485- SCHNITTSTELLE FUER SIWATOOL ODER FERNANZEIGER. Detaillierte Wägezellendiagnose in Verbindung mit digitalem Anschlusskasten SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 oder 7MH5001-0AD01) möglich.
|
Produktfamilie |
Wägebaugruppe TM SIWAREX WP321 ST |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
8W3 / 8W3 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
200 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,040 kg |
Verpackungsmaße |
134,00 x 154,00 x 89,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169846813 |
UPC |
887621822002 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
WT10 |
Fabrikategruppe |
4909 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P5 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.02.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1.2 |
27-32-03-01 |
eClass |
6 |
27-32-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-01 |
eClass |
8 |
27-32-03-01 |
eClass |
9 |
27-32-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-01 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
|
|
|
|