29.03.2024 12:09:57 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
7ML5735-1AA11-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SITRANS LVS100 Vibrationsgrenzschalter: Füllstand- und Materialdetektion in Schüttgütern. Verlängerungsoptionen bis 4 m (13.12 ft). Eingangsspannung: Relais DPDT - AC 19 ... 230 V, DC 19 ... 40 V Prozesstemperatur: Bis 150 °C (302 °F) Prozessanschluss Gewinde: R 1 1/2" ((BSPT), EN 10226) Länge des Auslegers: Edelstahl W.-Nr. 316L (1.4404): Standardlänge, 170 mm (6.69 inch) . Zulassungen: CSA/FM Allgemeine Verwendung, CE, RCM . .
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7ML5735-1AA11-0AA0
Artikelbeschreibung SITRANS LVS100 Vibrationsgrenzschalter: Füllstand- und Materialdetektion in Schüttgütern. Verlängerungsoptionen bis 4 m (13.12 ft). Eingangsspannung: Relais DPDT - AC 19 ... 230 V, DC 19 ... 40 V Prozesstemperatur: Bis 150 °C (302 °F) Prozessanschluss Gewinde: R 1 1/2" ((BSPT), EN 10226) Länge des Auslegers: Edelstahl W.-Nr. 316L (1.4404): Standardlänge, 170 mm (6.69 inch) . Zulassungen: CSA/FM Allgemeine Verwendung, CE, RCM . .
Produktfamilie SITRANS LVS100
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 8LO / 8LO
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 12 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,800 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90318080
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-4
Fabrikategruppe 4723
Geschäftsbereichskennzahl R3P0
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.07.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-27-31-06
eClass 6 27-27-32-02
eClass 7.1 27-27-32-02
eClass 8 27-27-32-02
eClass 9 27-27-32-02
eClass 9.1 27-27-32-02
ETIM 8 EC004309
ETIM 9 EC004309
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;