29.03.2024 12:00:17 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
3SU1000-0AA20-0AA0-Z Y19
Product
Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung, mit Laserbeschriftung, Aufschrift oder Bildzeichen kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3SU1000-0AA20-0AA0-Z Y19
Artikelbeschreibung Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung, mit Laserbeschriftung, Aufschrift oder Bildzeichen kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)
Produktfamilie Betätiger und Melder, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 41J / 41J
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,023 kg
Verpackungsmaße 75,00 x 104,00 x 35,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766572159
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5452
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2014
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-12-10
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 7 EC000221
ETIM 8 EC000221
ETIM 9 EC000221
IDEA 4 5246
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;