25.10.2021 11:43:01 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6GK6024-8GS2.-....
Product
Abbildung ähnlich
RUGGEDCOM RSG2488 IST EIN FULLY MANAGED RUGGEDRATED ETHERNET-SWITCH; 128-BIT-VERSCHLUESSELUNG; BIS ZU 28 NICHT BLOCK. PORTS; KONFIGURIERT ALS: 10/100/1000TX KUPFER, 100FX BZW. 1000SX GLASFASER. UNTERSTUET. SECHS 4-PORT-MO- DULE PLUS ZWEI 2-PORT-MODULE KOMBI AUS GLASFASER- BZW. KUPFER-GIGABIT-PORTS MIT BIS ZU 28 GIG-ETHERNET-PORTS; BETRIEBSTEMPERATURBEREICH (OHNE LUEFTER) -40 C BIS +85 C
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK6024-8GS2.-....
Artikelbeschreibung RUGGEDCOM RSG2488 IST EIN FULLY MANAGED RUGGEDRATED ETHERNET-SWITCH; 128-BIT-VERSCHLUESSELUNG; BIS ZU 28 NICHT BLOCK. PORTS; KONFIGURIERT ALS: 10/100/1000TX KUPFER, 100FX BZW. 1000SX GLASFASER. UNTERSTUET. SECHS 4-PORT-MO- DULE PLUS ZWEI 2-PORT-MODULE KOMBI AUS GLASFASER- BZW. KUPFER-GIGABIT-PORTS MIT BIS ZU 28 GIG-ETHERNET-PORTS; BETRIEBSTEMPERATURBEREICH (OHNE LUEFTER) -40 C BIS +85 C
Produktfamilie RUGGEDCOM RSG2488 managed
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 5R6 / 5R6
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
Regellieferzeit ab Werk 25 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,700 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2628
Geschäftsbereichskennzahl R321
Ursprungsland Kanada
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 5 EC000734
ETIM 6 EC000734
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
IDEA 4 6817
UNSPSC 15 43-22-26-12
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.