DER RUGGEDCOM RX5000 IST EINE ROUTING- U. SWITCHING- PLATTFORM MIT HOHER PORT- DICHTE. BIS ZU 96 X 10/100TX + 2 X 10/100/1000T KUPFER-PORTS BIS ZU 48 X OPT. 100FX-PORTS BIS ZU 2 X GIG-ETHERNET-PORTS OPTISCHE LONG-HAUL-KOMPONENTEN ERMOEGLICHEN ENTFERNUNGEN BIS ZU 90 KM DIVERSE ANSCHLUSSTYPEN (ST, MTRJ, LC, SC)
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
6GK6050-0AM2.-.... |
Artikelbeschreibung |
DER RUGGEDCOM RX5000 IST EINE ROUTING- U. SWITCHING- PLATTFORM MIT HOHER PORT- DICHTE. BIS ZU 96 X 10/100TX + 2 X 10/100/1000T KUPFER-PORTS BIS ZU 48 X OPT. 100FX-PORTS BIS ZU 2 X GIG-ETHERNET-PORTS OPTISCHE LONG-HAUL-KOMPONENTEN ERMOEGLICHEN ENTFERNUNGEN BIS ZU 90 KM DIVERSE ANSCHLUSSTYPEN (ST, MTRJ, LC, SC)
|
Produktfamilie |
RUGGEDCOM Multiservice-Plattform mit hoher Portdichte |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
5R3 / 5R3 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
70 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2615 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
6817 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-12 |
|
|
|
|