*** Ersatzteil *** LOGO! Battery Card Pufferung der Echtzeituhr bis zu 2 Jahren ab..0BA6 Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: das Produkt enthält folgenden Stoff der Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Maßen %: 1,2-Dimethosyethane, Ethylene Glycol Dimethyl ETHER (EGDME) (CAS 110-71-4; EC NO 203-794-9)
Notes
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie weitere Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ED1056-6XA00-0BA0 |
Artikelbeschreibung |
*** Ersatzteil *** LOGO! Battery Card Pufferung der Echtzeituhr bis zu 2 Jahren ab..0BA6 Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: das Produkt enthält folgenden Stoff der Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Maßen %: 1,2-Dimethosyethane, Ethylene Glycol Dimethyl ETHER (EGDME) (CAS 110-71-4; EC NO 203-794-9)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2023 |
Notes |
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie weitere Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
2ET |
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
ECCN : N / AL : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,006 kg |
Verpackungsmaße |
5,00 x 8,30 x 1,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
6940408100237 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85235110 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9-E5 |
Fabrikategruppe |
4254 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R131 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 09.09.2008 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|