********* Ersatzteil ********** LOGO!Power 12 V/1,9 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V (DC 110-300 V) Ausgang: DC 12 V/1,9 A
Notes
Artikelnummer |
6EP1321-1SH03 |
Artikelbeschreibung |
********* Ersatzteil ********** LOGO!Power 12 V/1,9 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V (DC 110-300 V) Ausgang: DC 12 V/1,9 A
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 15.11.2022 |
Notes |
|
Nachfolger |
6EP3321-6SB00-0AY0 |
Nachfolger-Beschreibung |
LOGO!POWER 12 V / 1,9 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 12 V / 1,9 A |
Preisgruppe |
5PC |
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
ECCN : N / AL : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,170 kg |
Verpackungsmaße |
7,00 x 9,00 x 5,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515152743 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85044090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PH |
Fabrikategruppe |
4741 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|