SIKUS/SIVACON Unterteilung Form 2B Schalter 3WL Baugr. 1 3-oder 4-polig Hauptsammelschienenlage oben Höhe 550mm Breite 600mm
Notes
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Weitere Informationen über Ansprechpartner: www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
Benötigen Sie weitere Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
8PQ5000-3BA03 |
Artikelbeschreibung |
SIKUS/SIVACON Unterteilung Form 2B Schalter 3WL Baugr. 1 3-oder 4-polig Hauptsammelschienenlage oben Höhe 550mm Breite 600mm
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2022 |
Notes |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Weitere Informationen über Ansprechpartner: www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
Benötigen Sie weitere Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
14W |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
7 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,090 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948177167 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85381000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
3778 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|