MVF461H15-0.6 - Magnetventil 2-WEG PN16 DN15 kvs0,6 Sphäroguss geflanscht
Artikelnummer |
MVF461H15-0.6 | BPZ:MVF461H15-0.6 |
Artikelbeschreibung |
MVF461H15-0.6 - Magnetventil 2-WEG PN16 DN15 kvs0,6 Sphäroguss geflanscht
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
CG |
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
AL : N / ECCN : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,528 kg |
Verpackungsmaße |
25,10 x 45,40 x 17,90 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914010445 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84818059 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBC2 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5CC |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 24.04.2015 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleititanzirkonoxid
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|