SFA71/18 - Stellantrieb auf/zu 24V f. Zonenventile V.I46..
Artikelnummer |
SFA71/18 | BPZ:SFA71/18 |
Artikelbeschreibung |
SFA71/18 - Stellantrieb auf/zu 24V f. Zonenventile V.I46..
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
CG |
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
AL : N / ECCN : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,704 kg |
Verpackungsmaße |
13,90 x 18,90 x 7,10 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914012043 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85011010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBC4 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5CC |
Ursprungsland |
Südkorea |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.02.2001 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|