SAX61P03 - Stellantrieb f.Kombiventile VPF.. AC/DC24V, 0-10V,500N,H=20mm,30s
Artikelnummer |
SAX61P03 | S55150-A114 |
Artikelbeschreibung |
SAX61P03 - Stellantrieb f.Kombiventile VPF.. AC/DC24V, 0-10V,500N,H=20mm,30s
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
CG |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,866 kg |
Verpackungsmaße |
16,10 x 27,00 x 13,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914075185 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85011099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBC8 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5CC |
Ursprungsland |
Schweiz |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 08.09.2015 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|