WZT-K12 - Kugelhahn Rp 1/2" mit Fühleraufnahme M10x1, für DS- Fühler, Länge 28mm
Artikelnummer |
WZT-K12 | S55563-F104 |
Artikelbeschreibung |
WZT-K12 - Kugelhahn Rp 1/2" mit Fühleraufnahme M10x1, für DS- Fühler, Länge 28mm
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
CK |
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
AL : N / ECCN : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,176 kg |
Verpackungsmaße |
9,30 x 16,10 x 3,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914090751 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84818081 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBB9 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5DB |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.03.2019 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|