RAK-ST.1600MP - Sicherheitstemperaturbegr. 95..130°C 700mm Kap. 100mm Ms-SR G1/2" IP54
Artikelnummer |
RAK-ST.1600MP | S55700-P107 |
Artikelbeschreibung |
RAK-ST.1600MP - Sicherheitstemperaturbegr. 95..130°C 700mm Kap. 100mm Ms-SR G1/2" IP54
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
CE |
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
AL : N / ECCN : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,374 kg |
Verpackungsmaße |
9,10 x 13,70 x 7,90 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914067258 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90321020 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBK4 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5DK |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.10.2008 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|