ALG502B - Messingverschr. PN16 G2 3/4" IG zu Rp2" AG 2-er Set
Artikelnummer |
ALG502B | S55846-Z110 |
Artikelbeschreibung |
ALG502B - Messingverschr. PN16 G2 3/4" IG zu Rp2" AG 2-er Set
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
CG |
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
AL : N / ECCN : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,335 kg |
Verpackungsmaße |
10,00 x 14,70 x 8,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914066107 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84819000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBC3 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5CC |
Ursprungsland |
Italien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2010 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|