SIMATIC Notifier Client Lizenz für SIMATIC Notifier Server. (6AV2170-0AA10-0AA0) SIMATIC Notifier Server enthält bereits eine Client Lizenz, mit welcher man 1x Smart Device aktiv mit dem Server verbinden kann. Sofern mehr als 1x aktiv angebundenes Device benötigt wird, kann mithilfe dieser Lizenz beliebig oft Clients zum SIMATIC Notifier System hinzugefügt werden. *Typ: Floating ALM Lizenz, * beliebig erweiterbar, *Smartwatch, -phone oder Tablet ************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6AV2170-0AA20-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC Notifier Client Lizenz für SIMATIC Notifier Server. (6AV2170-0AA10-0AA0) SIMATIC Notifier Server enthält bereits eine Client Lizenz, mit welcher man 1x Smart Device aktiv mit dem Server verbinden kann. Sofern mehr als 1x aktiv angebundenes Device benötigt wird, kann mithilfe dieser Lizenz beliebig oft Clients zum SIMATIC Notifier System hinzugefügt werden. *Typ: Floating ALM Lizenz, * beliebig erweiterbar, *Smartwatch, -phone oder Tablet ************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
|
Produktfamilie |
SIMATIC Notifier |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
2DI |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622706374 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.2 |
Fabrikategruppe |
4C28 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-04 |
eClass |
6 |
27-24-25-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-04 |
eClass |
8 |
27-24-25-04 |
eClass |
9 |
27-24-25-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-04 |
ETIM |
7 |
EC002537 |
ETIM |
8 |
EC002537 |
ETIM |
9 |
EC002537 |
|
|
|
|