SITOP BAT1600 DC 24 V 3,2 Ah Pb Batteriemodul mit wartungs- freien verschlossenen Bleiakkus fuer SITOP UPS1600
Artikelnummer |
6EP4133-0GA00-0AY0 |
Artikelbeschreibung |
SITOP BAT1600 DC 24 V 3,2 Ah Pb Batteriemodul mit wartungs- freien verschlossenen Bleiakkus fuer SITOP UPS1600
|
Produktfamilie |
Batteriemodule SITOP BAT1600 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
585 |
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,300 kg |
Verpackungsmaße |
26,00 x 23,00 x 12,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515155867 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85072080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PD |
Fabrikategruppe |
4215 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-05-04-03 |
eClass |
6 |
27-05-04-90 |
eClass |
7.1 |
27-05-04-03 |
eClass |
8 |
27-05-04-03 |
eClass |
9 |
27-05-04-03 |
eClass |
9.1 |
27-05-04-03 |
ETIM |
7 |
EC000356 |
ETIM |
8 |
EC000356 |
ETIM |
9 |
EC000356 |
|
|
|
|