Aktionspaket SCALANCE XC-200 Go Gigabit! Ring bestehend aus: 2x SCALANCE XC206-2SFP G; 1x SCALANCE XC208G; 3x C-PLUG; 4x IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 2M); 1x IE RJ45 Port Lock; IE RJ45 Port Lock; Je Kunde nur einmal bestellbar! Je Kunde nur einmal bestellbar! .
Artikelnummer |
6GK5206-2GS00-0AP1 |
Artikelbeschreibung |
Aktionspaket SCALANCE XC-200 Go Gigabit! Ring bestehend aus: 2x SCALANCE XC206-2SFP G; 1x SCALANCE XC208G; 3x C-PLUG; 4x IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 2M); 1x IE RJ45 Port Lock; IE RJ45 Port Lock; Je Kunde nur einmal bestellbar! Je Kunde nur einmal bestellbar! .
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5TP |
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
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,500 kg |
Verpackungsmaße |
60,00 x 125,00 x 147,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169857390 |
UPC |
804766829222 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2476 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 06.11.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|