STARTER KIT SINAMICS G120X mit Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE10-0AF0 und Web Server Modul 6SL3255-0AA00-5AA0 Bemessungsleistung: 0,75kW Funkentstörfilter Kategorie C2 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert.
Artikelnummer |
6SL3200-0AE72-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
STARTER KIT SINAMICS G120X mit Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE10-0AF0 und Web Server Modul 6SL3255-0AA00-5AA0 Bemessungsleistung: 0,75kW Funkentstörfilter Kategorie C2 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
336 |
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
AL : N / ECCN : 3A999A |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,200 kg |
Verpackungsmaße |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948692745 |
UPC |
804766969324 |
Statistische Warennummer |
85044085 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D31.5 |
Fabrikategruppe |
X052 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|