Keine Abbildung verfügbar
STARTER Kit SINAMICS S210 &1FK2 bestehend aus SINAMICS S210 6SL3210-5HB10-4UF0 Eingangsspannung: 1AC 200-240V -10%/+10%, 5,0A, 45-66HZ Aus:0-240V, 2,4A, 0-550HZ,0,4KW IP20, 55 x 170 x 170 (BxHxT) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1,27NM, PN=0,4KW bei NN=3000 U/MIN, AH30 ohne Bremse, mit Passfeder mit multiturn Absolutwertgeber Einkabellösung konfektionierbar MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C, M12 Adern mit Adernendhülse IX Stecker, Länge 3m die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert.
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Nachfolger 6SL3200-0AE61-0AA0 inklusive Extended Safety Lizenz
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6SL3200-0AE60-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
STARTER Kit SINAMICS S210 &1FK2 bestehend aus SINAMICS S210 6SL3210-5HB10-4UF0 Eingangsspannung: 1AC 200-240V -10%/+10%, 5,0A, 45-66HZ Aus:0-240V, 2,4A, 0-550HZ,0,4KW IP20, 55 x 170 x 170 (BxHxT) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1,27NM, PN=0,4KW bei NN=3000 U/MIN, AH30 ohne Bremse, mit Passfeder mit multiturn Absolutwertgeber Einkabellösung konfektionierbar MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C, M12 Adern mit Adernendhülse IX Stecker, Länge 3m die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 15.11.2018 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Nachfolger 6SL3200-0AE61-0AA0 inklusive Extended Safety Lizenz
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
336 |
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
ECCN : 3A999A / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766674921 |
Statistische Warennummer |
90230080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D32 |
Fabrikategruppe |
9766 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.04.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|