Keine Abbildung verfügbar
RS 232-PC-Kabel für PC/PG-Kommunikation mit SIMOCODE pro oder SIRIUS 3RW44 Sanftstarter oder modulares Sicherheitssystem 3RK über die Systemschnittstelle
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: USB-PC KABEL 3UF7941-0AA00-0 STEHT ZUM ANSCHL. AN USB ZUR VEFUEGUNG
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
3UF7940-0AA00-0 |
Artikelbeschreibung |
RS 232-PC-Kabel für PC/PG-Kommunikation mit SIMOCODE pro oder SIRIUS 3RW44 Sanftstarter oder modulares Sicherheitssystem 3RK über die Systemschnittstelle
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 13.12.2017 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: USB-PC KABEL 3UF7941-0AA00-0 STEHT ZUM ANSCHL. AN USB ZUR VEFUEGUNG
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
42J |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,145 kg |
Verpackungsmaße |
110,00 x 140,00 x 24,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209590441 |
UPC |
754554902029 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5836 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|